Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63023500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,1717,3516,4815,613,9212,51

d1+0,03 [mm]4
d2 [mm]9,5
d4 [mm]11,1
l1 [mm]13,1
l2 [mm]37,6
Drehmoment max. [Nm]0,36
Gewicht [g]8,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn