Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR, mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße. Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63051800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
4,814,664,534,254,1

Nenngröße [mm]18 x 38
Innen-Ø D [mm]18
DA [mm]20,5
DB [mm]37
L1 [mm]14
L2 [mm]41
Gewicht [g]6
Wellengelenk
d2 [mm]
18
Wellengelenk
l1 [mm]
11
Wellengelenk
l2 [mm]
40
Passende Schlauchschelle
verzinkt [Artikel-Nr.]
63811027
Passende Schlauchschelle
Edelstahl [Artikel-Nr.]
63814027

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn