Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese
niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb
bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht
gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur
kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende
Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 63063700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
29,67 | 28,19 | 26,69 | 25,22 | 23 | 21,51 |
18 |
37 |
17 |
72 |
- |
- |
208 |
156 |
130 |
88,4 |
75,4 |
70,2 |
- |
0,44 |