Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63074000N

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
72,2667,6863,6659,6554,6651,28

d1H7 [mm]20
d2 [mm]40
l1 [mm]19
l3 [mm]128
l4 [mm]46
bJS9 [mm]6
t [mm]22,8
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹ [Nm]312
200 min­¹221
300 min­¹156
400 min­¹117
500 min­¹104
700 min­¹93,6
800 min­¹-
Gewicht [kg]0,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn