Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63074100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
88,3383,9579,5175,0968,4964,04

d1H7 [mm]22
d2 [mm]40
l1 [mm]25
l3 [mm]145
l4 [mm]46
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹ [Nm]312
200 min­¹221
300 min­¹156
400 min­¹117
500 min­¹104
700 min­¹93,6
800 min­¹-
Gewicht [kg]0,94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn