Werkstoff: Azetal (schwarz). Metallkappen, Kreuzstücke und Telespogrohre: Messing. Gelenke sind mit stirnseitigen Messingeinsätzen ausgeführt, mit 2 Schrauben pro Nabe. Temperaturbereich: -20° C bis + 60° C. * Das angegebene Stoßdrehmoment bezieht sich auf Lmin. (Teleskop zusammengeschoben). Das max. Drehmoment für ausgefahrene Teleskope muss anwendungsspezifisch empirisch ermittelt werden. ** Bohrungsreduzierbuchsen siehe unten. 1 ) Gelenke mit stirnseitigen Messingeinsätzen mit je zwei Stellschrauben. 2 ) Gelenke mit nur innen liegenden Metalleinsätzen, ohne Stellschrauben-Möglichkeit.


Hinweis



Diese Teleskopwellen sind für leichtere Anwendungen konzipiert. Präzisionsgezogene, quadratische Messingrohre, die leicht gekürzt werden können, dienen als Übertragungsmedium. Die Profilstücke vermeiden jegliches Torsionsspiel, welches in den Hülsen aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Um Teleskopwellen zu kürzen, bitte gleiche Teile von beiden Seiten kürzen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63082800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
83,2380,6278,0171,2364,74

d1+0,03** [mm]12,7
d2+/-1 [mm]28,5
l1 [mm]20,0
l3 min. [mm]500
l3 max. [mm]784
Hub [mm]284
Drehmoment * [Nm]5,60
Gewicht [g]457
Bemerkungen1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn