Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.

Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63122600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
30,0828,5727,0725,5723,3421,82

d1H7 [mm]12
d2 [mm]25
l1 [mm]11
l2 [mm]50
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1 [Nm]55,9
bei 200 min -1 [Nm]32,5
bei 300 min -1 [Nm]26,6
bei 400 min -1 [Nm]22,1
bei 500 min -1 [Nm]20,1
bei 700 min -1 [Nm]16,9
bei 800 min -1 [Nm]15,6
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn