Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° .
Temperaturbereich: -70° C bis +160° C.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt
erforderlich.
Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei
niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen
Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung,
sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den
Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die
ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur
bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln
zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63132800N
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
60,96 | 59,22 | 55,73 | 52,25 | 50,51 |