Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.
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
Artikelnr.: 63153600N

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
246,78238,56230,33

d1H7 [mm]18
d2 [mm]36
l1 [mm]22
l2 [mm]90
l3 min. [mm]300
l3 max. [mm]385
A [mm]85
bP9 [mm]6
t [mm]20,8
Profil18x22
Drehmoment max. [Nm]120
Gewicht [kg]1,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn