Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere Längen auf Anfrage.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63194700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
268,25252,49235,22216,29198,11180,64

d1H7 [mm]22
d2 [mm]47
d4 [mm]47
l1 [mm]22
l2 [mm]95
l3 min. [mm]330
l3 max. [mm]430
C [mm]48
E [mm]21
F [mm]25
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul. max. Drehm. bei: 250 min-1 [Nm]194,4
500 min-1 [Nm]158,4
1000 min-1 [Nm]129,6
2000 min-1 [Nm]105,6
3000 min-1 [Nm]92,4
4000 min-1 [Nm]85,2
Gewicht [kg]3,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn