Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810), Nadellager aus EN
10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.
Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern
ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel
gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max.
Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu
spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute
Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig
erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 63199663
Staffelpreis in EUR pro STK:
30 |
63 |
41 |
238 |
80 |
- |
- |
288 |
259 |
221 |
182 |
154 |
134 |
3,9 |