Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63199837

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
315,29305,43284,2261,04238,79

d1H7 [mm]18
d2 [mm]37
d4 [mm]32,5
l1 [mm]35
l2 [mm]108
l3 min. [mm]305
l3 max. [mm]355
C [mm]40
E [mm]16
F [mm]20
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1 [Nm]114
200 min -1 [Nm]90
300 min -1 [Nm]69,9
400 min -1 [Nm]52,9
500 min -1 [Nm]43,9
700 min -1 [Nm]34,9
800 min -1 [Nm]-
Gewicht [kg]1,79

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn