Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.

Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 90 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere Längen auf Anfrage.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikelnr.: 63199920

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
251,34242,66230,55218,42

d1H7 [mm]10
d2 [mm]20
d4 [mm]21,2
l1 [mm]18
l2 [mm]62
l3 min. [mm]170
l3 max. [mm]200
C [mm]30
E [mm]11
F [mm]14
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1 [Nm] 21,1
bei 500 min -1 [Nm]16,3
bei 1000 min -1 [Nm]13,4
bei 2000 min -1 [Nm]10,6
bei 3000 min -1 [Nm]9,6
bei 3600 min -1 [Nm]8,6
Gewicht [kg]0,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn