Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde. Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63201600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
32,63 | 31,29 | 30 | 27,39 | 24,79 | 22,16 | 19,55 |
rechts |
16 |
21 |
15 |
19,3 |
42 |
22 |
27 |
64 |
28 |
M16 |
2,0 |
22 |
15 |
230 |