Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab Größe 5mm nachschmierbar über
Trichter-Schmiernippel DIN 3405. Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor
Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die
Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der
Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem
Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei
der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den
tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und
die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen.
Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen
Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63210300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,03 | 14,12 | 12,83 | 11,55 | 10,91 | 10,24 | 9,64 |
links |
3 |
6 |
4,5 |
5,1 |
14 |
5 |
6,5 |
21 |
10 |
M3 |
0,5 |
5,5 |
14 |
6 |