Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22
geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1,
geschliffen und poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite
Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts-
oder Linksgewinde. Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und
axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab Größe 6mm
nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen
und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in
der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in
einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender
die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den
tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und
die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen.
Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen
Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63220300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,03 | 14,12 | 12,83 | 11,55 | 10,91 | 10,24 | 9,64 |
rechts |
3 |
6 |
4,5 |
5,1 |
14 |
26 |
15 |
M3 |
0,5 |
14 |
6 |