Werkstoff: Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert.
Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl
gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel:
Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit
Rechts- oder Linksgewinde.
-
Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
-
Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
-
Langzeit-gefettet und abgedichtet.
-
Hohe Tragfähigkeit
Bitte beachten: Beim Verzinken von Einsatzstahl kann eine
Wasserstoffversprödung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für
Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. in
Luftfahrzeugen sind diese Gelenkköpfe nicht geeignet.
Hinweis: Die spezifischen
Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und
Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich
daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern.
In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde
gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis
vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des
Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt
dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen
Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63247200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
89,09 | 86,47 | 83,87 | 81,24 | 78,6 | 76 | 73,38 |
links |
22 |
28 |
20 |
54 |
30 |
38 |
84 |
37 |
M22x1,5 |
1,5 |
8,0 |
9,3 |
4,0 |
2,35 |
2,24 |
725 |
470 |