Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P, siehe Fußnote. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
  • Stahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

1) DIN ISO 12240-4 K.

2) DIN ISO 12240-4 K und DIN ISO 8139 / CETOP.

3) DIN ISO 8139 / CETOP.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63260500E

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,135,775,44,794,524,334,11

Gewinde-Ausführungrechts 1)
dH7 [mm]5
B-0,12 [mm]8
C1±0,5 [mm]6
d1 [mm]7,7
d2max [mm]19
d3 [mm]9
d4max [mm]12
h1 [mm]27±1,2
I3min [mm]8
Gewindegröße GM5
W [mm]9
Kippwinkel Alpha [Grad]13
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn