Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder
Linksgewinde.
-
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
-
Stahl auf PTFE-Gewebe.
-
Wartungsfrei.
-
Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die
Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis
sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog
nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der
Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in
der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des
Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem
Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren
und Wartungsintervalle zu definieren.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63260800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,23 | 9,88 | 9,45 | 8,66 | 7,88 | 7,08 | 6,56 |
rechts |
8 |
12 |
9 |
10,4 |
24 |
12,5 |
16 |
36 |
16 |
M8 |
1,25 |
13 |
14 |
46 |