Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12 mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min. Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL = Außen-Linksgewinde.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63280500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,018,678,327,616,946,245,89

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]5
B-0,1 [mm]8
C1 [mm]6
d1 [mm]7,7
d2 [mm]18
h [mm]33
l1 [mm]20
Gewindegröße GM5
Gewindesteigung [mm]0,8
Kippwinkel Alpha [Grad]13
Gewicht [g]13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn