Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.

Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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
Artikelnr.: 63299458

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
59,3257,4155,553,57

Gewinde-Ausführunglinks
dH7 [mm]8
B-0,1 [mm]12
C1 [mm]9
d2 [mm]24
d3 [mm]12,5
d4 [mm]16
h1 [mm]36
l3 [mm]16
Gewindegröße G [mm]M8
Gewindesteigung [mm]1,25
Kippwinkel Alpha [Grad]8,5
Tragzahlen dyn. C [kN]2,8
Tragzahlen stat. Co [kN]0,7
Berech.-faktor Y1,80
Berech.-faktor Yo1,89
Drehzahl n max. [min -1]1300
Gewicht [g]44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn