Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63299508

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
59,3257,4155,553,57

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]8
B-0,1 [mm]12
C1 [mm]9
d2 [mm]24
h [mm]42
l1 [mm]25
Gewindegröße G [mm]M8
Gewindesteigung [mm]1,25
Kippwinkel Alpha [Grad]8,5
Tragzahlen dyn. C [kN]2,8
Tragzahlen stat. Co [kN]0,7
Berech.-faktor Y1,80
Berech.-faktor Yo1,89
Drehzahl n max. [min -1]1300
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn