Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63299570

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
119,87116112,14108,25

Gewinde-Ausführunglinks
dH7 [mm]20
B-0,1 [mm]25
C1 [mm]18
d2 [mm]50
h [mm]78
l1 [mm]47
Gewindegröße G [mm]M20x1,5
Gewindesteigung [mm]1,5
Kippwinkel Alpha [Grad]7,0
Tragzahlen dyn. C [kN]5,4
Tragzahlen stat. Co [kN]2,3
Berech.-faktor Y2,46
Berech.-faktor Yo2,58
Drehzahl n max. [min -1]825
Gewicht [g]338

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn