Werkstoff:Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.

Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.
  • Edelstahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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
Artikelnr.: 63299630

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
143,68136,85123,15116,31106,91

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]30
B-0,1 [mm]37
C1 [mm]25
d1 [mm]34,8
d2 [mm]70
d3 [mm]40
d4 [mm]50
h1 [mm]110
l3 [mm]51
Gewindegröße GM30x2
Gewindesteigung [mm]2,0
W [mm]41
Kippwinkel Alpha [Grad]17
Gewicht [g]1130

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn