Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Automatenstahl 9SMnPb28K verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63332200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,4822,1620,8819,5418,9218,2616,95

dH7 [mm]22
B+0/-0,1228
C+0/-0,2420
D+0/-0,012 [mm]42
d1 [mm]25,8
Kippwinkel Alpha [Grad]15
Gewicht [g]169

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn