Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt.
Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig abgedichtet).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63371000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,357,967,326,685,875,014,17

d [mm]10
B [mm]9
C [mm]6
D [mm]19
d1 [mm]13,2
dK [mm]16
Kippwinkel Alpha [Grad]12
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn