Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer Einbaubreite.
  • Stahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
  • Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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
Artikelnr.: 63465000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
123,91113,9999,1189,274,33

Gewinde-Ausführungrechts
d [mm]50
B [mm]35
C1 [mm]30
d2 [mm]112
dK [mm]66
h [mm]185
l1 [mm]107
Gewindegröße G [mm]M45x3
Gewindesteigung [mm]3,0
Kippwinkel Alpha [Grad]6
Gewicht [g]3450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn