Werkstoff: Stahl verzinkt.

Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Kugelzapfen gehärtet.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63630500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,51,391,31,171,161,111,010,9

d1H9/h9 [mm]8
d2 [mm]M5
SWh14 [mm]7
a+/-0,3 [mm]22
e [mm]10,2
l2+/-0,3 [mm]10,2
l3+/-3 [mm]9
Schwenkwinkel [°]18
Auszugskraft F [N]30
Gewicht [g]15,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn