Werkstoff: Stahl verzinkt.

Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Kugelzapfen gehärtet.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63631000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,743,443,182,952,92,782,462,23

d1H9/h9 [mm]16
d2 [mm]M10
SWh14 [mm]13
a+/-0,3 [mm]35
e [mm]15,5
l2+/-0,3 [mm]20
l3+/-3 [mm]16
Schwenkwinkel [°]18
Auszugskraft F [N]80
Gewicht [g]103,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn