Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63699306

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,817,046,245,484,684,373,93,59

d1H9/h9 [mm]10
d2 [mm]M6
SWh14 [mm]8
a+/-0,3 [mm]25
e [mm]11,5
l2+/-0,3 [mm]12,5
l3+/-3 [mm]11
Schwenkwinkel [°]18
Auszugskraft F [N]40
Gewicht [g]25,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn