Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63699308

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,2119,778,547,326,836,115,61

d1H9/h9 [mm]13
d2 [mm]M8
SWh14 [mm]11
a+/-0,3 [mm]30
e [mm]14
l2+/-0,3 [mm]16,5
l3+/-3 [mm]13
Schwenkwinkel [°]18
Auszugskraft F [N]60
Gewicht [g]53,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn