Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63699314

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
28,1825,7523,3420,9419,3117,7116,0914,5

d1H9/h9 [mm]19
d2 [mm]M14x1,5
SWh14 [mm]16
a+/-0,3 [mm]45
e [mm]21,5
l2+/-0,3 [mm]28
l3+/-3 [mm]20
Schwenkwinkel [°]18
Auszugskraft F [N]100
Gewicht [g]220,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn