Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63701000F

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,163,853,53,313,243,072,782,45

Gewindeausführungrechts Fein
Größe [mm]10 x 40 F
a [mm]20
b [mm]10
d1 [mm]10
d2 [mm]M10x1,25
Gewindesteigung [mm]1,25
d3 [mm]18
g [mm]40
l2 [mm]60
Fzul. [N]10208
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn