Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63701200F

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,585,174,744,414,334,133,733,29

Gewindeausführungrechts Fein
Größe [mm]12 x 48 F
a [mm]24
b [mm]12
d1 [mm]12
d2 [mm]M12x1,25
Gewindesteigung [mm]1,25
d3 [mm]20
g [mm]48
l2 [mm]72
Fzul. [N]12139
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn