Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63701400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,077,486,896,416,285,975,374,77

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]14 x 56
a [mm]27
b [mm]14
d1 [mm]14
d2 [mm]M14
Gewindesteigung [mm]2,0
d3 [mm]24
g [mm]56
l2 [mm]85
Fzul. [N]16560
Gewicht [g]265

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn