Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63701600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,5212,5211,5310,7710,5110,019,028,02

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]16 x 64
a [mm]32
b [mm]16
d1 [mm]16
d2 [mm]M16
Gewindesteigung [mm]2,0
d3 [mm]26
g [mm]64
l2 [mm]96
Fzul. [N]22608
Gewicht [g]430

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn