Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.

Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.

Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.

Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63722000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,159,398,648,077,877,536,736

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]20 x 40
a [mm]40
b [mm]20
d1 [mm]20
d2 [mm]M20
Gewindesteigung [mm]2,5
d3 [mm]34
g [mm]40
l2 [mm]80
Fzul. [N]32095
Gewicht [g]600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn