Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 63750700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,935,515,064,874,664,424,013,59

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]8 x 16
a [mm]16
b [mm]8
d1 [mm]8
d2 [mm]M8
Gewindesteigung [mm]1,25
g [mm]16
l1 [mm] 57
l2 [mm]47
l4 [mm]20
Fzul. [N]6441
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn