Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.

Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Die Gabelköpfe GD entsprechen der DIN 71752, haben jedoch einen drehbaren Schaft. Dadurch entfällt das Ausrichten des Gabelkopfs bei der Montage. Radiale Bewegungen, die durch schief stehende Wellen oder Hebel oder bei Seilzügen auftreten, werden so selbstätig ausgeglichen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder mit dem Bolzenset mit SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63755204

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,871,781,71,491,411,321,261,19

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]5 x 20
a [mm]10
b [mm]5
d1 [mm]5
d2 [mm]M5
d3 [mm]9
g [mm]20
l2 [mm]30
sw [mm]7
Gewicht [g]14
passender KL-Bolzen [Art.-Nr.]63780300
passender SL-Bolzen [Art.-Nr.]63790300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn