Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN 71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder sonstiger Bolzen erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63760500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,244,864,474,284,13,93,543,19

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]6 x 12
a [mm]12
b [mm]6
d1 [mm]6
d2 [mm]M6
Gewindesteigung [mm]1,0
g [mm]9
I1±0,5 [mm]31
l2 [mm]24
Gewicht [g]21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn