Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN 71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder sonstiger Bolzen erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63761100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,788,147,537,226,96,65,955,32

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]12 x 24
a [mm]24
b [mm]12
d1 [mm]12
d2 [mm]M12
Gewindesteigung [mm]1,75
g [mm]18
I1±0,5 [mm]62
l2 [mm]48
Gewicht [g]168

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn