Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN 71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder sonstiger Bolzen erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63761300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,3211,4610,5510,149,699,238,387,48

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]14 x 28
a [mm]27
b [mm]14
d1 [mm]14
d2 [mm]M14
Gewindesteigung [mm]2,0
g [mm]21
I1±0,5 [mm]72
l2 [mm]56
Gewicht [g]247

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn