Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN 71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder sonstiger Bolzen erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63761500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,9912,0611,1510,6510,219,768,827,89

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]16 x 32
a [mm]32
b [mm]16
d1 [mm]16
d2 [mm]M16
Gewindesteigung [mm]2,0
g [mm]24
I1±0,5 [mm]83
l2 [mm]64
Gewicht [g]397

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn