Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63799001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,525,885,525,234,894,58

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]4 x 8
a [mm]8
b [mm]4
d1 [mm]4
d2 [mm]M4
Gewindesteigung [mm]0,7
d3 [mm]8
g [mm]8
l2 [mm]16
Fzul. [N]
Gewicht [g]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn