Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63799003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,137,326,926,526,095,68

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]5 x 10
a [mm]10
b [mm]5
d1 [mm]5
d2 [mm]M5
Gewindesteigung [mm]0,8
d3 [mm]9
g [mm]10
l2 [mm]20
Fzul. [N]
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn