Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63799020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
35,3134,2133,0931,9930,8829,8

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]20 x 40
a [mm]40
b [mm]20
d1 [mm]20
d2 [mm]M20
Gewindesteigung [mm]2,5
d3 [mm]34
g [mm]40
l2 [mm]80
Fzul. [N]
Gewicht [g]680

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn