Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikelnr.: 63799101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,525,885,525,234,894,58

Gewindeausführunglinks
Größe [mm]4 x 8
a [mm]8
b [mm]4
d1 [mm]4
d2 [mm]M4
Gewindesteigung [mm]0,7
d3 [mm]8
g [mm]8
l2 [mm]16
Fzul. [N]
Gewicht [g]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn