Werkstoff: Edelstahl 1.4301, V2A (Ausführung W4).


Hochleistungs-Schneckengewindeschellen zur Befestigung von Schläuchen, Faltenbälgen und für ähnliche Anwendungen.
Bandbreite 9mm. Bandstärke 0,6mm. Mit Sechskant-Schraubenkopf SW7, mit Schlitz.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63814020

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
1,361,211,120,980,810,750,67

Spannbereich
Ø d [mm]
12 - 22
L [mm]20
Drehmoment
AD [Nm]
2,5
Drehmoment
PD [Nm]
3,5
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn