Werkstoff: C15, gerollt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikelnr.: 64004800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
86,9684,2481,5278,876,09

Gewinde [mm]Tr. 48 x 8
Flanken-Ø min. [mm]43,468
Flanken-Ø max. [mm]43,868
Kern-Ø min. [mm]37,80
Gewicht [kg]11,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn