Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505.
Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewindespindeln. Die Spindel muss separat bestellt werden.
Mit Axialspiel für reibungsarmen Lauf. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Montagehinweis: Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Die Kugelgewindemuttern werden mit einer innenliegenden Kunststoffhülse geliefert. Diese dient als Schutz gegen das Herausfallen der Kugeln und dient auch als Montagehilfe. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64050105

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
264,79255,9247,02

Größe [mm]50 x 10
Gangzahl1
Kugel-Ø [mm]6,35
Umläufe 5
Tragzahl Cdyn. [kN]53,1
Tragzahl Cstat. [kN]155
Axialspiel [mm]0,15
FormE
Bohrbild2
Gewicht [kg]1,61

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn